Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Compacte pour une utilisation facile dans des espaces exigus
  • Moteur à induction pour une durée de vie plus longue et une meilleure autonomie
  • 3 vitesses et embrayage électronique pour un changement facile de vitesse
  • 4 LED autour du mandrin pour un meilleur éclairage de la zone de travail
Applications
  • Vissage de chevilles HRD de Ø 8-10 mm dans la maçonnerie et le béton
  • Vissage dans le bois de tirefonds jusqu'à 8 mm de diamètre
  • Vissage de vis SPAX dans le bois jusqu'au diamètre 10 mm
  • Serrage et desserrage d'écrous et de boulons de taille M6 à M16

Services

Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui garantit un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri augmentent la productivité du chantier.
  • La couverture contre le vol réduit le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service

en 3 jours ou offerte

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
  • Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, tant que nous entretenons l'outil