Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Solution flexible pour les eaux résiduaires, le drainage des toitures et les tuyaux à air comprimé
  • Installation facile
  • Solution pour les applications non standard
  • Solution universelle : un produit pour toutes les applications
  • Permet de répondre aux configurations de tuyauterie complexes
Applications
  • Les configurations testées comprennent des coudes, des tuyaux inclinés et des tuyaux avec un jeu limité par rapport à la paroi
  • Aucune distance requise par rapport au bandage coupe-feu CFS-B, au collier sans fin coupe-feu CFS-C EL et Conlit
  • Utilisation possible sur les parois de puits, les panneaux revêtus, les cloisons sèches, le béton cellulaire, la maçonnerie et le béton
  • Utilisation agréée avec PVC, PP, PE et une large gamme de tuyaux acoustiques standard
  • Tuyaux acoustiques testés avec isolation et découplage phonique

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance