Collier coupe-feu Premium CFS-C P
New product
Ultimate
Article #r4831
Collier coupe-feu de rénovation Premium conforme aux normes ATE. Aide à créer une barrière anti-feu et anti-fumée autour des tuyaux existants (50-250 mm de diamètre)
- Agréments: ETA-10/0404
- LEED COV: 7.6 g/l
- Température d'expansion (approx.): 210 °C
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conçu pour simplifier la protection coupe-feu des tuyaux inflammables posés au travers de murs et de planchers à degré résistants au feu
- Mécanisme de verrouillage pour une fermeture plus rapide et plus simple
- Positionnement par crochet adaptable, ce qui rend le collier coupe-feu plus facile à fixer à proximité des obstructions
- Désinstallation possible
- Facile à inspecter visuellement
Applications
- Calfeutrement de tubes inflammables de Ø 50 à 250 mm pour les pénétrations à travers les voiles et dalles de compartimentage coupe-feu
- Collier coupe-feu pour le PVC et autres plastiques - convient pour le PVC, le PVC-U, le PE, le PE-HD, le PE-X, le PP, l'ABS et les composites en aluminium
- Convient pour les ouvertures dans le béton, le béton cellulaire et la maçonnerie
- Différents matériaux de remplissage et de colmatage sont couverts
- Convient pour les tuyaux composites en aluminium
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image
Données techniques
Documents et vidéos
Conseil et assistance
Calfeutrement de traversées de canalisations
Toutes nos solutions de calfeutrements coupe-feu pour traversées d’évacuations et de réseaux fluides
Exposées au feu, les tuyauteries en plastique sont rapidement dégradées. Leur dislocation forme alors une voie de passage pour l’incendie. Le degré coupe-feu de la paroi sur laquelle se trouve cette tuyauterie peut alors être compromis. La conservation du caractère coupe-feu exige donc, à l’emplacement des traversées, la mise en œuvre de solutions adaptées.
Exemples d’application sur traversées de réseaux fluides
Bandage installé sur tube en cuivre
- Performances : étanchéité fumées et gaz
- Support : béton et cloisons
Bandage tubes multicouches
Le bandage permet aussi de protéger les tubes multicouches
Plusieurs tubes
Calfeutrement de plusieurs tubes qui se touchent
Exemples d’application sur traversées de tubes avec le CFS-EL
Collier CFS-C EL installé en sous-face de dalle
- Performances : étanchéité fumées et gaz, isolant accoustique, étanchéité à l'eau
- Support : béton et cloisons
Collier CFS-C EL installé sur un tube coudé
- Performances : étanchéité fumées et gaz, isolant accoustique, étanchéité à l'eau
- Support : béton et cloisons
Collier en rouleau pour les tubes
- Performances : étanchéité fumées et gaz, isolant accoustique, étanchéité à l'eau
- Support : béton et cloisons
Collier unitaire pour les tubes
- Performances : étanchéité fumées et gaz, isolant accoustique, étanchéité à l'eau
- Support : béton et cloisons
Conseil technique
Besoin d'aide sur le choix de votre solution coupe-feu ?
Nos experts sont disponibles du lundi au vendredi, de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Contactez-les au 01 41 04 53 31 ou par email