Niveau laser rotatif extérieur PR 30-HVS A12
New productArticle #r5952923
Laser rotatif d'extérieur avec fonctions automatiques d'alignement vertical et de réglage de la pente
- Précision: ±0.5 mm à 10 m
- Plage de fonctionnement avec récepteur laser (diamètre): 2 - 500 m
- Classe laser: < 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Si combiné avec la télécommande/le capteur laser PRA 30, le laser rotatif Hilti PR 30-HVS constitue un outil complet plus fiable d'implantation extérieure pour pratiquement toutes les tâches de nivellement, d'alignement et d'équerrage
- Conçu pour maintenir la précision du laser dans des conditions difficiles sur le chantier - selon les normes militaires américaines (MIL-STD-810G) avec protection sur la tête de l'outil, quatre poignées amortissant les chocs et une coque protégée IP66
- La saisie numérique des pentes et l'alignement de l'inclinaison (e-targeting) simplifient les tâches de nivellement
- Mode surveillance – l'appareil vérifie en continue la précision de l'alignement
- L'alignement laser est automatique et rapide jusqu'à 150 m grâce au dispositif révolutionnaire Auto Alignment System™, de sorte qu'un seul opérateur suffit
Applications
- Nivellement horizontal - coffrage, coulage de béton, terrassement, etc.
- Alignement vertical - transfert d'axes de construction, alignement de colonnes, façades
- Pente / Gradation d'inclinaison - rampes, parkings, canalisations
- Équerrage - coffrage
Services
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Vérification gratuite de la précision des outils conformément aux spécifications du fabricant.
Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite