Collier de serrage MP-MI pour charges lourdes (isolation acoustique)
New product
Premium
Article #r1269
Collier galvanisé de qualité supérieure avec insert d'insonorisation destiné aux applications de tuyauterie pour charges lourdes (métrique)
- Atténuation phonique: 19 dB (A)
- Résistance aux températures: -40 - 110 °C
- Composition du matériau: S235JRG - DIN EN 10025
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Écrous solides soudés pour vis de fermeture (diamètre 68/72 mm et plus)
- Profilé en caoutchouc antidérapant pré-assemblé
- Bande d'attache profilée pour une rigidité accrue
Applications
- Installations de tuyauterie pour charges lourdes jusqu'à 168 mm
- Installation de tuyauterie industrielle
- Montage de chaînes de traitement et de contrôle
- Applications de plomberie et de chauffage pour charges lourdes
- Recommandé pour une utilisation dans des environnements intérieurs secs