Collier de serrage MP-PI (isolation acoustique)
New product
Standard
Article #r517778
Collier galvanisé standard avec insert d'insonorisation destiné aux applications pour charges légères
- Atténuation phonique: 16 dB (A)
- Résistance aux températures: -40 - 110 °C
- Composition du matériau: SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Collier à deux vis pour simplifier l'installation de tuyaux
- Tête de raccord courte pour une installation proche d'un mur, du sol ou du plafond
- Plages de serrage adaptées à tous les tuyaux en plastique et en acier standard
- Qualité supérieure reconnue par des homologations d'institutions tierces
- Insert en caoutchouc solidement fixé – pratiquement impossible à déplacer ou à perdre
Applications
- Installations de tuyauterie pour charges légères à moyennes
- Fixation de tuyaux dans la construction de logements et de bâtiments à usage industriel
- Fixation de tuyaux pour eau fraîche, eaux résiduelles et chauffage dans les bâtiments résidentiels et industriels
- Recommandés pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs
- Colliers pour utilisation uniquement en atmosphère intérieure sèche