Collier eau glacée M10/M12 MI-CF LS (50 mm)
New product
Standard
Article #r948051
Attache pour tubes galvanisée standard avec répartition de charge pour les applications de réfrigération avec une isolation de 50 mm (M10/M12)
- Connexion filetée - M: M10, M12
- Résistance aux températures: -70 - 120 °C
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Prémontage simple et rapide des tailles de tuyaux les plus courantes grâce au collier à deux vis avec mécanisme pivotant
- Possibilité d'installer les tuyaux de grand diamètre avec des charges supérieures à l'aide de colliers à deux vis pour charges lourdes
- Kit tout-en-un – collier, isolant et plaque de répartition de charge – pour une manipulation simplifiée sur le chantier ou dans l'entrepôt
- Sans H-CFC ni CFC
- Prémontage simple du tuyau : collier à 2 vis avec mécanisme d'insertion avec pivotement
Applications
- Fixation de tuyaux pour les systèmes de réfrigération et de climatisation
- Montage de tuyaux de réfrigération pour l'industrie et la climatisation
- Fixation de tuyaux pour le traitement de l'eau