Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Conçu pour une épaisseur d'isolation standard (matériau isolant : caoutchouc élastomère)
  • Liaison parfaite entre le collier eau glacée et l'isolant du tuyau (caoutchouc élastomère)
  • Système à découplage thermique avec pare-vapeur intégré (diffusion) pour prévenir les ponts thermiques
  • Pose d'isolant facilitée grâce à la fermeture autocollante
  • Fermeture rapide en trois étapes avec une seule vis jusqu'à 115 mm ou deux vis à partir de 130 mm
Applications
  • Installation des tuyaux d'un diamètre jusqu'à 461 mm dans les applications de réfrigération et de climatisation
  • Applications nécessitant une pose simple de l'unité d'isolation
  • Installation des tuyaux d'un diamètre jusqu'à 410 mm dans les applications de réfrigération et de climatisation
  • Pose de tuyaux de réfrigération et de climatisation jusqu'au diamètre 410 mm

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance