Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Collier à deux vis avec mécanisme pivotant
  • Plage de serrage complète – toute taille du plus petit au plus grand diamètre disponible pour toute la gamme de produits
  • Fermeture en un clic pour une fixation préalable simple et rapide
  • Double tête de raccord M8/M10 soudée pour une flexibilité accrue
  • Plage de serrage continue
Applications
  • Installations de tuyaux pour charges légères jusqu'à 6" (ou 172 mm)
  • Fixation de tuyaux pour eau fraîche, eaux résiduelles et chauffage
  • Applications sanitaires, chauffage et gaz avec des tuyaux de divers matériaux
  • Recommandé pour une utilisation dans des environnements intérieurs secs
  • Installation de tubes de plomberie et de chauffage

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance