Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Collier en deux parties avec mécanisme de fermeture innovant pour une installation rapide et facile
  • Découplage thermique – idéal pour les applications de froid
  • Le collier est intégré au matériau isolant pour un transfert optimal des charges
  • Mécanisme de fermeture rapide
  • Vis de fermeture sécurisée contre les pertes
Applications
  • Fixation de tuyaux de réfrigération jusqu'à 219 mm de diamètre
  • Embase combinée – M8, M10, 1/2" pour un diamètre de 12,7 à 139,7 mm, M12, 1/2" ou M16, 3/4" pour un diamètre de 159 à 219,1 mm
  • Triple embase – M8, M10, 1/2" (diamètre 12,7 - 139,7 mm) ou embase bi-directionnelle M12, 1/2" ou M16, 3/4" (diamètre 159 - 219,1 mm)

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance