Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Fermeture rapide – insertion et fixation rapides et pratiques des tuyaux de différents diamètres à l'aide de la fermeture verticale par clic
  • Insert d'insonorisation – insert en caoutchouc EPDM avec profilé à bords larges (jusqu'à 450 mm de diamètre) ; bande adhésive sur les diamètres de 500 mm et plus pour le maintien en place durant l'installation
  • Plages de serrage adaptées à tous les tuyaux spiralés de tailles standard
  • Colliers pour ventilation avec tête de raccord M8/M10
  • Atténuation phonique certifiée selon la norme DIN 4109
Applications
  • Fixation de gaines spiralées selon DIN 24145/DIN EN 1506
  • Recommandé pour une utilisation dans des environnements intérieurs secs

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance