Plaque de répartition des charges MV-LDP-L
New productArticle #r7433517
Plaque de répartition des charges robuste à angle réglable pour l'installation de climatiseurs, passerelles, tuyaux de ventilation, tuyauterie et chemins de câbles sur toits plats
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
- Charge maximale - F: 10 Kn
Caractéristiques et applications
- Réglage jusqu'à 10 degrés pour compenser l'inclinaison du toit
- Possibilité de raccordements vertical et horizontal des rails MQ
- Montage facilité des rails MQ en cas d'utilisation avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails MQN
- Plaque en aluminium robuste pour une répartition uniforme des charges le long de sa surface
- Convient parfaitement aux applications extérieures et présente des avantages comme les pieds en aluminium pour une haute résistance aux intempéries
- Installation de climatiseurs, passerelles, tuyaux de ventilation, tuyauterie et chemins de câbles sur toits plats
Données techniques
Documents et vidéos
Conseil et assistance
Solutions pour supports en toiture terrasse
Découvrez nos solutions de supportage pour les applications lourdes et légères en toiture terrasse
Solutions pour supports légers
Pour les petits engins ainsi que pour la distribution en toiture terrasse, nos plaques de répartition MV-LDP combinées à notre système modulaire de rails MQ permettent de construire des supports sur mesure, adaptés au besoin de chaque application.
Nos plaques de répartition en aluminium permettent de positionner les supports facilement, sans besoin d’engin de montage et en évitant tout percement de la membrane isolante.
- Facilement ajustable, les plaques récupèrent l’angle de la toiture pour une installation stable
- La modularité et la légèreté du système rendent l’installation et l’entretien de la toiture faciles
- Nous proposons également le dimensionnement de supports conforme à la réglementation DTU 43.1 afin de répondre à tous les cas de figure
Nos structures sont prévues pour permettre une installation d’au moins 800 mm par rapport à la toiture. Les pieds sont ajustables et démontables individuellement afin de réaliser les opérations d’entretien de la toiture sans avoir recours à des engins de levage et sans avoir à démonter la structure.
Solutions pour supports lourds
Nos gammes de supportage MQ en base de 41 mm ainsi que nos gammes MI et MIQ en base 90 et 120 mm permettent la réalisation de structures portant des poids très élevés, afin de supporter même les moteurs les plus lourds.
Ces gammes permettent également de réaliser des structures conformes au DTU 43.1 pour les supports au-delà de 90 kg. Nos consoles et pieds de rail nous permettent d’installer les structures sur les massifs maçonnés émergeants de la façade, permettant ainsi la parfaite étanchéité de la membrane.
Découvrir nos systèmes de supportage pour applications industrielles
Informations complémentaires
Services de découpe et de pré-assemblage
Nous découpons vos rails selon vos instructions et pouvons pré-assembler des systèmes de supportage et accessoires de montage.
Transmettez-nous simplement votre cahier des charges. Nous concevons et testons vos configurations, afin qu'elles soient prêtes à être installées sur site
En savoir plus sur ces servicesCalcul de votre projet de supportage
Nous vous proposons une étude technique de votre projet de supportage avec ou sans DTU 43.1
Hilti prend en charge l’étude complète de votre projet, du dimensionnement optimisé sur mesure à l’intégration sur plan.
Demander une étude supportage sur plan