Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Différents diamètres disponibles
  • Plus haute résistance à la corrosion : cette rondelle plate est fabriquée en acier inoxydable
  • Polyvalentes : les rondelles plates permettent d'empêcher les boulons de se desserrer sous l'effet des vibrations ou de s'encastrer dans le matériau support. Elles peuvent également être utilisées comme entretoises
Applications
  • Répartition de la charge appliquée : les rondelles plates permettent de prévenir l'endommagement de la surface porteuse
  • Recommandée pour une utilisation dans les environnements corrosifs

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance