Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Résistance supérieure à la corrosion (acier inoxydable A4)
  • Tête de raccord courte pour une installation proche d'un mur, du sol ou du plafond
  • Collier avec résistance au feu selon DIN 4102, partie 2
  • Vis de fermeture sécurisée pour éviter les pertes
  • Bande isophonique prémontée et antidérapante (collée)
Applications
  • Installations de tuyaux pour charges légères jusqu'à 2" (ou 64 mm)
  • Applications de chauffage, de plomberie et industrielles en environnement corrosif
  • Installation de tuyaux dans l'industrie alimentaire (sauf fabrication) et pour le traitement des eaux
  • Traitement de l'eau
  • Pour fixation de tuyaux de diamètre jusqu'à 2" en environnement corrosif

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance