Collier de serrage MPN-R
New product
Standard
Article #r4917
Collier inoxydable standard sans insert d'insonorisation destiné aux applications pour charges moyennes
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
- Conditions environnementales: Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Tête de raccord courte pour une installation plus proche des murs ou des plafonds
- Double tête de raccord pour les tailles supérieures à 1" pour une flexibilité accrue
- Vis à tête cylindrique
Applications
- Installations de tuyaux pour charges moyennes jusqu'à 220 mm
- Fixation de tuyaux d'eau fraîche et de chauffage en environnement corrosif