Collier de serrage MP-MXI-F pour charges très lourdes (isolation acoustique)
New product
Premium
Article #r2758
Collier Premium galvanisé à chaud (GAC) avec insert d'insonorisation destiné aux applications de tuyauterie pour charges très lourdes
- Atténuation phonique: 16 dB (A)
- Résistance aux températures: -50 - 120 °C
- Composition du matériau: DD11 - DIN EN 10111
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Tête de raccord robuste, soudée tout autour
- Vis de serrage solides pour des valeurs de charge élevées
- Bande profilée prémontée et antidérapante
- Convient à l'installation de tuyauteries soumises à des charges dynamiques en combinaison avec des éléments d'amortissement des vibrations
- Haute résistance à la corrosion
Applications
- Installations de tuyauterie pour charges lourdes jusqu'à 508 mm
- Installation de tuyauterie industrielle
- Montage de chaînes de traitement et de contrôle
- Applications de plomberie et de chauffage pour charges lourdes
- Recommandé pour une utilisation dans des environnements extérieurs et intérieurs légèrement corrosifs