Sabots de tubage MI-PS 1/1
New productArticle #r6205
Sabots de tubage simples galvanisés à chaud (GAC) pour fixer les tuyaux DN 25-150 sur rails MI dans les applications pour charges lourdes
- Composition du matériau: Élément de liaison: S235JRG-2 - DIN EN 10025; boulon: classe d'acier 8,8; écrou: classe d'acier 8
- Finition de surface: Galvanisation à chaud: élément de liaison 70 µm - DIN EN ISO 1461; boulon, écrou 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Avec trous de montage pour installation de points fixes légers
- Diamètres supplémentaires disponibles sur demande
- Installation facile, faible friction
- Version lourde pour charges élevées
Applications
- Fixation de tuyaux, avec sangle pour point fixe, avec connecteur pour support de guidage
- Applications dans les industries chimique, pharmaceutique et pétrochimique ou dans les usines d'incinération et centrales électriques
- Installation de points fixes pour charges légères
- Version pour charges lourdes destinée aux tuyaux de diamètres DN 25-DN 150
- Pour tubes de diamètre de DN 25 à DN 150