Embout de vissage torsion S-B (T)
New product
Premium
Article #r25895
Embout de vissage haute performance avec zone de torsion pour les applications de vissage léger
- Caractéristique: Trépans de torsion
- Extrémité de connexion: 1/4 en hexagonal
- Catégorie de produit: Premium
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- La zone de torsion élastique au niveau de la tige de l'embout absorbe les charges importantes – l'embout tourne légèrement sous l'impact pour une plus grande durabilité et une durée d'utilisation prolongée
- La résistance exceptionnelle de l'acier réduit le risque de rupture prématurée de l'embout
- Géométrie parfaitement adaptée pour un meilleur maintien de vissage, usiné avec précision pour réduire la sortie de l'embout et les oscillations
Applications
- Emmanchement hexagonal ¼" pour une utilisation avec tous les porte-embouts courants (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Recommandé pour les applications à faible serrage avec les visseuses sans fil universelles, par ex. dans le bois ou les cloisons sèches
- Pour le vissage dans divers matériaux
- Versions Torx®, Phillips®, carrée, hexagonale, SL et Pozi® disponibles