Embout de visseuse à choc diamant S-B (IMP)
New product
Ultimate
Article #r25893
Embout de vissage haute performance à revêtement diamant et avec une zone d'impact pour une utilisation avec des tournevis à choc
- Caractéristique: Trépans d'impact
- Catégorie de produit: Ultimate
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- La zone de torsion élastique au niveau de la tige de l'embout absorbe les charges importantes – l'embout tourne légèrement sous l'impact, ce qui permet d'améliorer la longévité du produit
- Revêtement diamant pour un maintien plus sûr dans la vis : empêche pratiquement tout glissement et toute sortie de l'embout
- L'acier résistant aux chocs de l'outil a été spécialement choisi pour une utilisation avec les visseuses à choc : réduit le risque de rupture prématurée de l'embout
- Géométrie parfaitement adaptée pour un meilleur maintien de vissage, usiné avec précision pour réduire la sortie de l'embout et les oscillations
Applications
- Emmanchement hexagonal ¼" pour une utilisation avec tous les porte-embouts courants (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Egalement adapté à une utilisation avec les visseuses à choc classiques
- Recommandé pour les applications à forte contrainte de serrage, par ex., dans le métal ou le béton
- Pour le vissage de vis et de vis d'ancrage dans divers matériaux
- Versions Torx®, Phillips®, carrée, hexagonale et Pozi® disponibles