Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • La zone de torsion élastique au niveau de la tige de l'embout absorbe les charges importantes – l'embout tourne légèrement sous l'impact, ce qui permet d'améliorer la longévité du produit
  • Revêtement diamant pour un maintien plus sûr dans la vis : empêche pratiquement tout glissement et toute sortie de l'embout
  • L'acier résistant aux chocs de l'outil a été spécialement choisi pour une utilisation avec les visseuses à choc : réduit le risque de rupture prématurée de l'embout
  • Géométrie parfaitement adaptée pour un meilleur maintien de vissage, usiné avec précision pour réduire la sortie de l'embout et les oscillations
Applications
  • Emmanchement hexagonal ¼" pour une utilisation avec tous les porte-embouts courants (DIN ISO 1173-D 6.3)
  • Egalement adapté à une utilisation avec les visseuses à choc classiques
  • Recommandé pour les applications à forte contrainte de serrage, par ex., dans le métal ou le béton
  • Pour le vissage de vis et de vis d'ancrage dans divers matériaux
  • Versions Torx®, Phillips®, carrée, hexagonale et Pozi® disponibles

Données techniques

Conseil et assistance