Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Scie circulaire sur batterie, polyvalente avec un moteur sans charbon pratiquement sans maintenance et une profondeur de coupe accrue de 70 mm
  • Arrêt très rapide de la lame (0,5 s) pour la sécurité de l'opérateur
  • Compatible avec les aspirateurs Hilti avec système d'aspiration de poussière
  • Entièrement compatible avec le rail de guidage – cette scie circulaire portative permet une coupe précise à des angles de 45 et 90 degrés.
  • Arrêt instantané de la lame (0,5 seconde)
Applications
  • Coupes longitudinales et transversales avec une profondeur de coupe jusqu'à 70 mm
  • Coupes en biseau et en onglet, avec ou sans rail de guidage
  • Construction générale : découpe de panneaux de coffrage, de contreplaqué, d’aggloméré, de plastique, de chevrons et de lattes
  • Finitions intérieures : découpe de cloisons sèches, de panneaux de ciment, de panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et haute (HDF)
  • Installations électriques : coupe de murs horizontaux

Services

Fleet Management
Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Service de réparation d'outillage

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance