Laser rotatif PR 3-HVSG A12 cof NOUVEAU

Code article 2106009

Conditionnement: 1 pce(s)
Contenu de l’emballage
  • 1x Laser rotatif PR 3-HVSG
  • 1x Bloc accu AA (2) alcaline
  • 1x Télécommande PRA 2
  • 1x Plaquette-cible PRA 54 (CM/IN)
  • 1x Coffret
Laser rotatif PR 3-HVSG A12 cof
Déplacez le curseur au-dessus de l'image pour l'agrandir.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

Prix/article : 1 545,01 EUR / 1 Pièce(s)
Voir les prix en Gestion de Parc
Vérifier la disponibilité
Données techniques clés
  • Précision:  ±1 mm à 10 m
  • Classe laser:  < 4,85 mW, 510-530 nm, classe 2 (CEI 60825-1:2007), classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
  • Plage de fonctionnement avec récepteur laser (diamètre):  2 - 150 m
Plus de données techniques
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
  • Visibilité quatre fois supérieure grâce à la toute dernière technologie de diode verte des lasers de classe 2, sans perte d'efficacité
  • Simplicité d’utilisation : un seul bouton
  • Conçu pour durer – muni de nouvelles poignées anti-chocs et d'un boîtier robuste IP64 pour une fiabilité maximale dans les conditions de chantier les plus difficiles (MIL-STD-810G)
  • La batterie au Lithium-Ion, dotée de la technologie unique CPC, se recharge en 35 minutes
  • La télécommande infrarouge permet de faire basculer à tout moment, le faisceau laser rotatif en un trait laser stationnaire sur les plans horizontaux et verticaux
Services
Fleet_management_logo_APC_112x84
Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

En savoir plus
TOOL_SERVICES_NEW_APC_112x84
Hilti Tool Service

en 3 jours ou offerte

En savoir plus
Données techniques
Documents
Conseil et assistance
Notes et commentaires

En poursuivant votre navigation sur ce site et notre application mobile, vous acceptez l’utilisation de Cookies et de technologies similaires (comme les Audiences personnalisées sur notre page Facebook) pour optimiser votre expérience sur hilti.fr. Pour en savoir plus et paramétrer les cookies, cliquez ici.

Contactez-nous
Contact
Ajouté(e)(s) au panier
Ajouté(e)(s) au panier
Panier