Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Si combiné avec la télécommande/le capteur laser PRA 30, le laser rotatif Hilti PR 30-HVS constitue un outil complet plus fiable d'implantation extérieure pour pratiquement toutes les tâches de nivellement, d'alignement et d'équerrage
  • Conçu pour maintenir la précision du laser dans des conditions difficiles sur le chantier - selon les normes militaires américaines (MIL-STD-810G) avec protection sur la tête de l'outil, quatre poignées amortissant les chocs et une coque protégée IP66
  • La saisie numérique des pentes et l'alignement de l'inclinaison (e-targeting) simplifient les tâches de nivellement
  • Mode surveillance – l'appareil vérifie en continue la précision de l'alignement
  • L'alignement laser est automatique et rapide jusqu'à 150 m grâce au dispositif révolutionnaire Auto Alignment System™, de sorte qu'un seul opérateur suffit
Applications
  • Nivellement horizontal - coffrage, coulage de béton, terrassement, etc.
  • Alignement vertical - transfert d'axes de construction, alignement de colonnes, façades
  • Pente / Gradation d'inclinaison - rampes, parkings, canalisations
  • Équerrage - coffrage

Services

Fleet Management
Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
  • Vérification gratuite de la précision des outils conformément aux spécifications du fabricant.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Service de réparation d'outillage

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance