Chargeur de vis SD-M 2
New productArticle #2208485
Élément de fixation à alimentation automatique pour vis en bande de 25 à 51 mm de long – pour les applications de finition intérieure
- Longueur: 193 mm
- Capacité du chargeur: 40
- Longueur de la vis - max: 51 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Chargeur de vis SD-M 2 #2208485
Caractéristiques
- Sans difficulté – moins de bourrages et de vis perdues grâce au système optimisé d'alimentation en bande
- Plus rapide que les vis unitaires - pour une productivité plus élevée et moins d'interruptions dues au rechargement
- Conçues pour être faciles à utiliser, fiables et pratiques
- Transition rapide des vis en bande aux vis unitaires avec un simple clic – aucun outil nécessaire
- Retrait et nettoyage faciles du chargeur
Applications
- Fixation répétitive de plaques de cloison sèche sur des sous-structures en métal ou en bois avec des vis en bande de 25 à 51 mm
- Fixation répétitive de plaques de bois sur des sous-structures en métal ou en bois avec des vis en bande de 25 à 51 mm
- Fixation répétitive de plaques de revêtement extérieur sur des sous-structures en métal ou en bois avec des vis en bande de 25 à 51 mm
- Compatible avec embout S-SY PH2 102/4" (5) #2131008 et embout S-SY PH2 102/4" (10) #2131009