Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • La zone de torsion élastique au niveau de la tige de l'embout absorbe les charges importantes – l'embout tourne légèrement sous les impacts, ce qui garantit une plus grande durabilité du produit
  • La résistance exceptionnelle réduit le risque de rupture prématurée de l'embout
  • Géométrie parfaitement adaptée pour un meilleur maintien de vissage, usiné avec précision pour réduire la sortie de l'embout et les oscillations
Applications
  • Emmanchement hexagonal ¼" pour une utilisation avec tous les porte-embouts courants (DIN ISO 1173-D 6.3)
  • Recommandé pour les applications à faible serrage avec les visseuses sans fil universelles, par ex., dans le bois ou les cloisons sèches
  • Pour le vissage dans divers matériaux.
  • Versions Torx, Phillips, carrée, hexagonale et Pozi disponibles

Données techniques

Conseil et assistance