Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Non magnétique avec rétention de la vis par verrouillage à bille, pour les vis à tête hexagonale
  • Ne retient pas la limaille
  • Fabriqué à partir d'acier résistant au chocs, spécialement choisi pour les visseuses à choc - réduit le risque de rupture prématurée de l'embout
Applications
  • Emmanchement hexagonal ¼" pour une utilisation avec tous les porte-embouts courants (DIN ISO 1173-F 6.3)
  • Convient pour une utilisation avec visseuses et visseuses à choc sans fil universelles
  • Clé à douille pour une utilisation avec les vis à tête hexagonale, par ex. vis autoperceuses ou pour structures métalliques
  • Une seule douille pour utilisation avec les vis en inox et en acier ordinaire