Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Facile à utiliser grâce à son excellente capacité de perçage
  • Hilti a le contrôle total du processus de fabrication, pour une qualité fiable et constante
  • Adapté avec précision aux embouts et mèches Hilti – pour des fixations de haute qualité à chaque fois
  • Système optimisé composé de vis en bandes, d'un chargeur et d'une visseuse pour cloisons en plaques de plâtre
  • Conçues pour une productivité élevée avec pratiquement aucun déchet – Homologation CE et test EN 14566 pour la qualité et la consistance
Applications
  • Fixation de poteaux métalliques sur rails métalliques (épaisseur max. combinée 2,75 mm)