Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Conçues pour une productivité élevée avec pratiquement aucun déchet – les vis pour plaquiste Hilti sont homologuées CE et testées selon EN 14566 pour leur qualité et leur fiabilité
  • Conçues pour être utilisées avec le chargeur SMD 57 et les visseuses SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 et SD 6000
  • Fréquence de vissage élevée – davantage de travail en moins de temps
  • Performances d'enfoncement plus fiables – Hilti contrôle entièrement le processus de fabrication des vis pour plaquiste pour une qualité et une cohérence accrues
  • Système optimisé composé de vis en bandes, d'un chargeur et d'une visseuse pour cloisons en plaques de plâtre
Applications
  • Fixation de panneaux de cloison sèche sur ossatures métalliques (jusqu'à 0,88 mm)

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance