Vis pointues pour plaquiste S-DS 01 B M
New product
Premium
Article #r4432
Vis en bande pour plaquiste (phosphatée) pour chargeur de vis SMD 57 – pour la fixation de plaques de cloison sèches sur métal
- Type de tête de vis: Tête bombée
- Type d'empreinte: PH #2
- En bande: Oui, compatible avec chargeur de vis SMD 57
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conçues pour une productivité élevée avec pratiquement aucun déchet – les vis pour plaquiste Hilti sont homologuées CE et testées selon EN 14566 pour leur qualité et leur fiabilité
- Conçues pour être utilisées avec le chargeur SMD 57 et les visseuses SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 et SD 6000
- Fréquence de vissage élevée – davantage de travail en moins de temps
- Performances d'enfoncement plus fiables – Hilti contrôle entièrement le processus de fabrication des vis pour plaquiste pour une qualité et une cohérence accrues
- Système optimisé composé de vis en bandes, d'un chargeur et d'une visseuse pour cloisons en plaques de plâtre
Applications
- Fixation de panneaux de cloison sèche sur ossatures métalliques (jusqu'à 0,88 mm)
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image