Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
  • Pointe de forage rapide et robuste dotée de la technologie Racing Tip – un tranchant en forme de vague qui élimine les copeaux beaucoup plus rapidement et aide à prévenir l'épuisement ponctuel
  • Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
  • Aspect final attrayant – la tête de vis peut être colorée pour correspondre à la façade
  • Acier électrozingué haute résistance
Applications
  • Fixation de tôles et profiles sur sous-structures en acier et charpentes avec ou sans couche isolante intermédiaire
  • Acier au carbone galvanisé pour fixation dans des environnements intérieurs secs
  • Epaisses connexions métal sur métal (jusqu'à 15 mm)

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance