Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
  • Nouvelle​ pointe​ pour​ le​ perçage​ rapide​ avec un​ faible pourcentage d'échecs, même​ dans​ l'acier​ dur
  • Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
  • Pointe de forage rapide et robuste dotée de la technologie Racing Tip – un tranchant en forme de vague qui élimine les copeaux beaucoup plus rapidement et aide à prévenir l'épuisement ponctuel
  • Conception spécialement adaptée aux assemblages à contraintes élevées, comme les tôles pour toiture et couverture, lorsqu'elles ne sont pas exposées aux intempéries
Applications
  • Fixation de tôles et profiles sur sous-structures en acier et charpentes avec ou sans couche isolante intermédiaire
  • Acier au carbone galvanisé pour fixation dans des environnements intérieurs secs
  • Fixation de métal a metal fin à moyen (Max 6 mm)
  • Particulièrement adapté pour les murs de système de cassette sur rails coulés HTU, profilés C/U etc.

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance