Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
  • Fixation avec étanchéité parfaite
  • Fonction d'étanchéité parfaite (PS) – géométrie spécialement conçue sous la tête, ce qui empêche la compression excessive de la rondelle en EPDM, contribuant à l'étanchéité fiable de l'eau
  • Pointe rapide et robuste en technologie Racing Tip – arête de coupe ondulée qui permet d'éliminer plus rapidement les copeaux et aide à empêcher les brûlures d'extrémité
  • Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
Applications
  • Fixation de tôles et profiles sur sous-structures en acier et charpentes avec ou sans couche isolante intermédiaire
  • Acier inoxydable (A2) pour fixation dans des environnements légèrement corrosifs
  • Fixation de métal a metal fin à moyen (Max 6 mm)
  • Pour les applications nécessitant des fixations étanches avec une rondelle de 16 mm
  • Fixation de structures en aluminium sur l’aluminium

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance