Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Vis autoperceuse pour ossature en bois ou les éléments en acier/aluminium fins
  • Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
  • Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
  • Aspect final attrayant – la tête de vis peut être colorée pour correspondre à la façade
  • Rondelle d'étanchéité EPDM montée
Applications
  • Fixation de tôles et profiles sur sous-structures en acier et charpentes avec ou sans couche isolante intermédiaire
  • Acier inoxydable (A2) pour fixation dans des environnements légèrement corrosifs
  • Fixation pour ossature en bois (profondeur minimale d'implantation de 26 mm)
  • Pour les applications nécessitant des fixations étanches avec une rondelle de 16 mm
  • Fixation en aluminium ou acier sur des ossatures en acier ou en bois

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance