Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Légère et compacte
  • L'embrayage durable fournit un niveau de contrôle élevé pour un travail de vissage délicat
  • Poignée ergonomique pour un meilleur confort de travail
  • Le boîtier renforcé en fibre de verre absorbe jusqu'à 4 fois plus d'impacts que le plastique standard
  • Crochet ceinture (en option)
Applications
  • Perçage à l'aide de mèches à bois et de mèches plates jusqu'à 26 mm de diamètre dans le bois
  • Perçage dans le métal avec des mèches HSS jusqu'à 12 mm de diamètre
  • Scie cloche jusqu’au Ø 82 mm
  • Vissage de vis pour chevilles en plastique jusqu'au Ø 10 mm
  • Vissage dans le bois jusqu'au diamètre 8 mm

Services

Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui garantit un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri augmentent la productivité du chantier.
  • La couverture contre le vol réduit le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service

en 3 jours ou offerte

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
  • Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, tant que nous entretenons l'outil