Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Mandrin spécialement conçu pour le perçage dans le métal, avec fonction « auto-bloquante » pour empêcher la mèche de glisser pendant l'utilisation
  • Mécanisme innovant du sélecteur de vitesse pour un changement de vitesse facile et intuitif
  • Engrenage à 4 vitesses entièrement métallique, extrêmement robuste, fournissant des vitesses optimisées pour différentes applications de perçage dans le métal
  • Vitesse max. de 2100 tours/min pour un perçage rapide
  • Mandrin métal pour plus de robustesse
Applications
  • Perçage dans le métal avec des mèches HSS jusqu'à 20 mm de diamètre
  • Taraudage jusqu'à la taille M14, avec des mèches à tiges rondes (ne convient pas à des mèches à tiges carrées)
  • Fraisage dans le métal jusqu'à 31 mm de diamètre
  • Perçage avec des mèches étagées jusqu'à 40 mm de diamètre dans les tôles jusqu'à une épaisseur de 3 mm
  • Forage dans le métal à l'aide de scies-cloches, jusqu'à 102 mm

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance