Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • La vitesse de rotation et la puissance d'une visseuse filaire – 5000 tr/min, couple 9,5 Nm
  • Grande autonomie de la batterie et temps de charge très court – batterie Li-Ion 21,6 V / 3,3 Ah équipée de la technologie Hilti CPC (protection individuelle des cellules)
  • Conception compacte et équilibrée, avec poignée pratique et confortable
  • 2 outils en 1 – le chargeur SMD 57 est prêt à fonctionner en un clin d'œil
  • Le nouveau système de serrage rapide permet de changer les porte-embouts et embouts encore plus facilement
Applications
  • Fixation de panneaux de cloison sèche sur ossatures bois ou métal, au mur ou au plafond
  • Fixation de rails métalliques sur rails métalliques (ossature)
  • Fixation de bois sur bois / bois sur aggloméré / aggloméré sur bois
  • Fixation de plaques de cloison sèche (par exemple Fermacell) à des profilés métalliques

Services

Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui garantit un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri augmentent la productivité du chantier.
  • La couverture contre le vol réduit le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service

en 3 jours ou offerte

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
  • Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, pour une durée de 20 ans