Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Pratique et facile à utiliser avec un excellent confort de travail
  • 2 outils en 1 – le chargeur SMD 57 est prêt à fonctionner en un clin d'œil
  • Le nouveau système de serrage rapide permet de changer les porte-embouts et embouts encore plus facilement
  • La jauge de profondeur peut être retirée rapidement pour la fixation de rails pour cloisons sèches
  • Système de ventilation orientable innovant qui empêche la poussière de plâtre d'atteindre le visage de l'utilisateur
Applications
  • Fixation de panneaux de cloison sèche sur ossatures bois ou métal, au mur ou au plafond
  • Fixation de rails métalliques sur rails métalliques (ossature)
  • Fixation de panneaux de particules (aggloméré) sur ossatures bois
  • Fixation de bois sur bois / bois sur aggloméré / aggloméré sur bois
  • Fixation de plaques de cloison sèche (par exemple Fermacell) à des profilés métalliques