Visseuse à choc sans fil SID 4-A22
New productArticle #r3357052
Clé à choc compacte 22 V avec mandrin hexagonal à emmanchement clic 1/4" pour des travaux de moyenne importance
- Type de mandrin: Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
- Caractéristique: Lumière LED autour du mandrin
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 1000 tr/min; engrenage 2: 1500 tr/min; engrenage 3: 2700 tr/min
Caractéristiques et applications
- Moteur sans charbon haute efficacité prolongeant la durée de vie de l'outil et permettant une autonomie accrue
- Trois vitesses et régulation électronique de la vitesse pour passer facilement d'une vitesse de vissage à l'autre
- Poignée et détente ergonomique pour une maniabilité et un confort de travail maximal lors des longues périodes d’utilisation
- Mandrin hexagonal robuste 1/4" po à emmanchement clic
- Quatre ampoules LED lumineuses disposées autour du mandrin pour éclairer directement l’aire de travail
- Vissage de vis autoperceuses et autotaraudeuses jusqu'au Ø 4,8 mm dans l'acier
- Vissage de vis à béton HUS de 6 mm de diamètre dans la maçonnerie et le béton
- Vissage de vis Spax jusqu'à 8 mm de diamètre dans le bois
- Vissage de chevilles HRD de Ø 8-10 mm dans la maçonnerie et le béton
- Perçage dans le bois avec les mèches bois plates WDB-S
Services
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, tant que nous entretenons l'outil
Données techniques
Documents et vidéos
Conseil et assistance
Visseuse à choc sans fil
Dans quel cas l'utiliser ?
La visseuse à choc sans fil, un outil idéal pour le vissage en série mais pas seulement !
Vissage dans le bois avec la visseuse à choc SID 4-A22
Vissage de rail avec la visseuse à choc SID 4-A22
La visseuse à choc, utilisée par tous les professionnels du bâtiment
Electricien
- Fixation de chemins de câbles avec des vis béton (type HUS)
- Installation de goulottes
- Vissage de luminaires dans des bâtiments industriels
Plombier
L'application phare est l'utilisation de vis autoforeuses dans les gaines de ventilation, ces dernières pouvant d'ailleurs être maintenues par des systèmes de supportage fixés avec des HUS
Plaquiste
- Assemblage d'ossatures aux rails avec des vis de jointement
- Vissage de cales de bois entre les panneaux Placoplan
Menuisier
La visseuse à choc est l'outil incontournable pour les vis Buldex pour les fixations de châssis
Métallier
Bien que la visseuse à choc soit interdite pour la pose de bardage, les métalliers l'utilisent pour l'installation de véranda, d'équerre de bardage ou d'isolation ou bien encore la pose de tirefond d'étanchéité
Services
Gestion de parc machines
Solution de gestion de parc d'outillage tout compris et multi-services
En savoir plus sur le Fleet ManagementService après-vente
Avec Hilti Tool Service, bénéficiez d’une rapidité unique
En savoir plus sur notre SAV