Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Perforateur sans fil TE 4-22

Marteau perfor. sans fil TE 4-22 carton #2253088

Perforateur sans fil SDS Plus compact avec notre meilleur rapport poids-performance pour le forage au plafond (plateforme de batteries Nuron)

  • Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 2.45 kg
  • Plage de perçage à percussion optimale: 4 - 14 mm
  • Énergie d'impact simple: 2.3 J

Les clients ont également recherché perceuse sans filperforateur sans filperforateurTE or TE4.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et boîte Inclus: 1x Hilti Graisse
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
709,00 EUR

Données techniques

Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.45 kg
Plage de perçage à percussion optimale
4 - 14 mm
Énergie d'impact simple
2.3 J
Plage des diamètres du perçage à percussion
4 - 28 mm
Vitesse de rotation du perçage à percussion
1050 tr/min
Fréquence de percussion totale
5100 impacts/minute
Fonctionnalité
Système anti-torsion (ATC), Réduction Active de Vibrations (AVR), Jauge de profondeur, Perçage à percussion, Système de récupération des poussières (DRS), Inverseur de sens de rotation, Lumière de travail DEL
Valeur de vibration triaxiale en perçage dans le béton (ah, HD)
12.3 m/s² 1
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
98 dB (A) 2
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
90 dB (A) 3
Système de récupération des poussières disponible
TE DRS-4/6, TE DRS-C, TE DRS-D
Équivalent CO2 (KG)
16.87 kgCO2 4
  1. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  2. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  3. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  4. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Compact mais très performant – le meilleur équilibre entre rapport poids-puissance, vitesse de forage et volume de travail par charge parmi l'ensemble des perforateurs SDS Plus Hilti
  • Vitesse de forage accrue – terminez votre installation plus rapidement grâce à 20 % de puissance supplémentaire fournie par le nouveau moteur à induction et les batteries Nuron révolutionnaires
  • Plus de confort – avec un poids réduit, des poignées repensées, une lampe à LED et un meilleur équilibre, le perforateur sans fil TE 4-22 est très facile à manier lors du forage au plafond
  • Dispositifs de sécurité complets – comprend le système anti-torsion (ATC) pour mieux vous protéger d'une rotation incontrôlable si l'embout se bloque
  • Système de réduction active des vibrations (AVR) pour une utilisation de l'outil moins fatigante et une augmentation de la productivité quotidienne

Applications

  • Forage et perçage à percussion dans le béton et la maçonnerie
  • Forage au plafond dans le béton, par exemple pour la suspension des tuyaux et conduits, les installations électriques et de plomberie et les plafonds suspendus
  • Forage presque sans poussière (système de récupération de la poussière intégré TE DRS-4/6 ou connecteur pour aspirateur TE DRS-C requis)
  • Pose de chevilles et de chevilles à expansion femelle dans le béton (avec porte-embout TE-C et outil de pose en option)

Services

Service de réparation HILTI

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
  • Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines

Vidéos produits