Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Visseuse-perceuse sans fil SF 4-22

Kit SF 4-22 cof + HSS 2-8 (6) jeu #3818089

Visseuse-perceuse sans fil compacte avec système anti-torsion pour les tâches de perçage et de vissage quotidiennes, en particulier dans les endroits difficiles d'accès (plateforme de batteries Nuron)

  • Couple maximal (vissage en douceur/force): 36 Nm (vissage en bois tendre), 62 Nm (vissage en bois dense)
  • Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 610 tr/min; engrenage 2: 2100 tr/min
  • Plage de serrage du mandrin: 2 - 13 mm

Les clients ont également recherché perceuse visseuseperceuse sans fil 22 Vvisseuse sans fil 22VSF 4 or SF4.

Choisir une option

Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
334,00 EUR
334,00 EUR / 1 Pièce(s)

Données techniques

Couple maximal (vissage en douceur/force)
36 Nm (vissage en bois tendre), 62 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 610 tr/min; engrenage 2: 2100 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
Nombre de vitesses
2
Positions de réglage du couple
15
Dimensions (LxlxH)
178 x 68 x 215 mm
Poids total du corps
1.3 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
78 dB (A) 1
Tension nominale
21.6 V
Valeur de vibration triaxiale en perçage métal (ah, D)
1.8 m/s² 2
  1. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  2. selon EN 60745-2-1

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Travail plus productif – visseuse-perceuse sans fil compacte et compatible avec le travail dans des espaces restreints ou au plafond sans compromettre l’efficacité
  • Perçage et vissage plus rapides – régime et couple les plus élevés pour une visseuse-perceuse compacte sans fil Hilti grâce à des batteries Nuron à puissance élevée
  • Conçue pour durer – mandrin entièrement métallique, moteur sans charbon et refroidissement optimisé pour mieux résister à une utilisation intense dans les conditions de chantier difficiles
  • Caractéristiques de sécurité avancées – le système anti-torsion (ATC) contribue à empêcher le corps de l’outil de tourner de manière incontrôlée si la mèche se bloque et une lampe à LED permet de voir clairement votre zone de travail
  • Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux mèches économes en énergie et à une gamme de services vous permettant d'être plus productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Perçage dans le bois (diamètre max. de 25 mm)
  • Perçage dans l'acier (diamètre max. de 8 mm)
  • Perçage avec scie cloche dans le bois (diamètre max. de 82 mm)
  • Vissage dans l'acier (diamètre max. de 4,8 mm)
  • Perçage à l'aide de mèches à spirale et de mèches plates dans le bois (diamètre max. de 25 mm)

Services

Service de réparation HILTI

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
  • Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines

Vidéos produits