Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Visseuse à choc sans fil SID 4-22

Visseuse à choc s/fil SID 4-22 carton #2324272

Visseuse à choc à moteur sans charbon, compacte et optimisée pour une fixation non structurelle plus fiable et efficace dans le bois et le métal (plateforme de batteries Nuron)

  • Caractéristique: Lumière LED autour du mandrin
  • Type de mandrin: Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
  • Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 3000 tr/min

Les clients ont également recherché visseuse a choccle a chocchoqueuseSID 4 or SID4.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et boîte
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
362,00 EUR

Données techniques

Caractéristique
Lumière LED autour du mandrin
Type de mandrin
Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 3000 tr/min
Couple maximal
186 Nm (1) 1
Fréquence de percussion totale
4400 impacts/minute
Nombre de vitesses
1
Dimensions (LxlxH)
134 x 68 x 204 mm
Poids total du corps
0.852 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
95 dB (A) 2
Valeur de vibration triaxiale pour serrage à choc de fixations à la cap. max de l'outil (ah)
10.7 m/s²
Tension nominale
21.6 V
Équivalent CO2 (KG)
8.67 kgCO2 3
  1. Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
  2. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  3. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Alternative économique à la SID 6-22, la SID 4-22 est la visseuse à choc sans fil Hilti recommandée pour la pose de vis ponctuelle
  • Taille ultracompacte – avec une hauteur de seulement 134 mm, c'est la visseuse à choc idéale lorsque vous devez travailler dans des espaces restreints
  • Éclairage LED autour du mandrin – quatre lampes intégrées pour une meilleure vue sans éblouissement de votre zone de travail
  • Poignée ergonomique – texturée et profilée pour un contrôle plus confortable, même dans des positions difficiles
  • Conçue pour durer – mandrin à cliquet hexagonal 1/4", engrenage repensé, refroidissement du moteur et composants électroniques étanches pour faire de cet outil notre visseuse à choc la plus durable à ce jour

Applications

  • Petits travaux de fixation où le temps de pose n'est pas le plus important, tels que les coffrages, les préfabriqués et les vitrages
  • Vis autoperceuses – optimisées pour percer à travers le métal, puis aller jusqu'au bout du filetage
  • Vis à bois – visseuse à choc sans fil maniable pour la fixation de bois sur bois
  • Vis pour maçonnerie – trois vitesses permettant de réduire le couple pour les vis pour maçonnerie telles que HRD
  • Perçage dans le bois avec des mèches plates telles que WDB-S (diamètre max. de 25 mm)

Services

Service de réparation HILTI

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines