Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à -40%Commander maintenant
Nuron

Vibreur à béton sans fil NCV 4-22

Int. conc. vibrator NCV 4-22 cordl. #2352793

Vibreur à béton sans fil portatif avec moteur sans charbon pour la consolidation de petits coulages (plateforme de batteries Nuron)

  • Fréquence de vibration: 15 000 VPM
  • Diamètre de tête: 28 mm
  • Longueur du tuyau: 1 M

Les clients ont également recherché aiguille vibrantevibrateur a betonaiguille hiltiNCV 4 or NCV.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et boîte
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
699,00 EUR

Données techniques

Fréquence de vibration
15 000 VPM
Diamètre de tête
28 mm
Longueur du tuyau
1 M
Dimensions (LxlxH)
1500 x 80 x 155 mm
Tension nominale
21.6 V
Équivalent CO2 (KG)
17.85 kgCO2 1
  1. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Vibration haute performance – 15 000 vibrations par minute grâce à un puissant moteur sans charbon
  • Compact et maniable – avec un poids inférieur à 3,5 kg (aiguille de 1,2 m incluse), ce vibreur à béton offre une maniabilité optimale et un accès facilité aux espaces restreints
  • Chantiers plus sûrs – grâce au fonctionnement silencieux, aux faibles taux de vibration et à l'absence de câble d'alimentation, les vibreurs à béton sans fil NCV 4-22 constituent un excellent moyen de réduire les risques sur vos chantiers
  • Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Consolidation du béton dans les petits coulages pour éliminer les bulles d'air emprisonnées et l'excès d'eau et augmenter la densité de la surface du béton
  • Consolidation des dalles de béton minces et des petites semelles de fondation
  • Nivellement et élimination des bulles d'air dans les trottoirs et bacs à fleurs
  • Murs étroits/en blocs

Services

Service de réparation HILTI

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
  • Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines