Cheville plastique à vis HRD-K
Cheville cadre HRD-K 10x140 #423882
Cheville plastique prémontée sans bordure pour béton et maçonnerie avec vis (acier au carbone, tête hexagonale)
- Configuration de la tête: Tête hexagonale Torx
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
Les clients ont également recherché Cheville, plastique, ATE, fenêtre or isolant.
Choisir une option
Taille de la cheville
- 10 mm
Longueur de la cheville
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
Conditionnement
- 50 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
50
Prix net HT
157,50 EUR
3,15 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Configuration de la tête
Tête hexagonale Torx
Agréments / rapports de test
ETA, Feu
Matériau, corrosion
Acier au carbone, zingué
Taille de la clé
13 mm
Taille de l'extrémité
T40
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Polyvalence imbattable – grâce à la profondeur d'implantation flexible (homologuée à 50 mm et 70 mm), ces chevilles en plastique conviennent à une vaste gamme de fixations et de matériaux supports
- Plusieurs versions disponibles – choisissez parmi plusieurs têtes de vis et options de résistance à la corrosion en fonction des besoins de votre projet
- Gain de temps sur le chantier – ces chevilles en plastique pour béton sont livrées prêtes à l'emploi avec la vis prémontée dans la cheville murale
- Documentation complète disponible – consultez la fiche technique pour obtenir des données essentielles de charge, résistance, conception et installation.
Applications
- Façades pare-pluie/ventilées – fixation de consoles de montage de façade sur béton et maçonnerie
- Métallurgie – fixation de mains courantes, balustrades, rampes, barreaux de fenêtres et autres éléments métalliques architecturaux sur béton et maçonnerie
- Adaptée à la fixation de pièces jusqu'à 90 mm d'épaisseur (longueur de cheville disponible de 60 à 140 mm)