Nouveau

Coupelle de fixation pour caillebotis étroits X-FCM-R NG (acier inoxydable)

Coupelle caillebotis X-FCM-R NG 28/33 Code article : 2279757

Coupelle de fixation en acier inoxydable pour fixer les caillebotis de sol à mailles étroites dans des environnements hautement corrosifs à l'aide de goujons filetés

  • Application: Caillebotis
  • À utiliser avec (outils): DX 460, DX 5, DX 6
  • Protection contre la corrosion: Équivalent à l'acier inoxydable A4 (316)
ultimate

Les clients ont également recherché coupelle caillebotis, rondelle caillebotis or fixation caillebotis.

Choisir les options

Hauteur de caillebotis
  • 23 - 28 mm
  • 28 - 33 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 43 mm
  • 48 - 53 mm
Plage de largeurs des caillebotis
  • 13 - 22 mm
Protection contre la corrosion
  • Équivalent à l'acier inoxydable A4 (316)
Conditionnement
  • 100 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
673,99 EUR
6,74 EUR
/
1 Pièce(s)