Nouveau
Mèche pour carrelage SPX M14
Kit PROMO - Mèche carrelage 8/35 #3704922
Mèche Ultimate pour le forage dans le carrelage à l'aide d'une meuleuse d'angle
- Matériaux support: Carrelage, Pierre naturelle
- Extrémité de connexion: M14
- Type d'outil: Meuleuse d'angle
ultimate
Les clients ont également recherché meche carrelage, meche carlage, forage carrelage, percage carrelage or couronne diamant carrelage.
Choisir une option
Diamètre
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 68 mm
- 75 mm
- 82 mm
- 102 mm
- 125 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
- 3 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
65,00 EUR
65,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Matériaux support
Carrelage, Pierre naturelle
Extrémité de connexion
M14
Type d'outil
Meuleuse d'angle
Catégorie de produit
Ultimate
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conçue pour le forage dans les carrelages les plus durs
- Conçue pour un forage plus rapide et une durée de vie plus longue
- Forage à sec - plus besoin d'alimentation en eau
- Extraction facile de la carotte grâce aux ouvertures latérales
- Amorce facilitée
Applications
- Forage de trous pour le passage des tuyaux d’eau et d'eaux usées
- Forage de trous pour prises électriques
- Forage de trous pour l'insertion de spots et le passage de câbles