PS 300 Système Ferroscan
Kit PS 300 sans batterie/chargeur+Log.PC #3951977
Ferroscan conçu pour la localisation des fers d’armature, la mesure de leur enrobage et l’évaluation de leur diamètre lors de l’analyse de structure
- Précision de la localisation: 1% +/-3mm mm
- Distance minimale entre deux objets voisins: 30 mm
- Mémoire de données (scanner): 200 balayages
Les clients ont également recherché scanner, détecteur, détecteur mural, détecteurs digitaux or détecteur digital universel.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
14 549,00 EUR
14 549,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Précision de la localisation
1% +/-3mm mm 1
Distance minimale entre deux objets voisins
30 mm
Mémoire de données (scanner)
200 balayages
Poids avec batteries
2 kg
- La performance et la précision peuvent varier de façon significative en fonction des conditions de chantier Voir le mode d'emploi
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- L'écran intégré fournit des vues en plan et des vues en coupe de la disposition des fers d'armature pour une analyse de structure sur site
- Un algorithme permet des mesures précises de la profondeur des fers d’armature
- La zone du capteur étendue permet un scan rapide et simple sur les grandes surfaces
- Enregistre les données de l'analyse pour la documentation et l’analyse structurelle
Applications
- Vérification et analyse de la 1ère couche de fers d'armature
- Vérification de la couverture béton sur de grandes surfaces pour des travaux de réhabilitation
- Inspections pour la réception d'ouvrage et contrôle qualité
- Génération de rapports d'évaluation des structures incluant des statistiques et une présentation visuelle des surfaces en vues 2D/3D
Services

Service de réparation HILTI
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge

Fleet Management
- Vérification de la précision des outils conformément aux normes du fabricant correspondant à une déclaration de conformité selon la norme ISO/IEC 17050-1
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent