Lame de coupe plongeante universelle pour multitool
Kit PROM - KIT LAMES POUR SMT 6 - UNIV 1 #3958160

Lame de coupe plongeante BiM pour outil multifonction, pour coupes plongeantes dans le bois incrusté de clous, le plastique, et le métal
Les clients ont également recherché lame SMT BiM, lame outil multifonction or lame multitool.
Choisir une option
Longueur
- 50 mm
- 60 mm
- 80 mm
Largeur
- 32 mm
- 65 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
59,00 EUR
59,00 EUR / 1 Pièce(s)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Polyvalence accrue – échangez rapidement les éléments de fixation de la lame de coupe plongeante pour couvrir une large plage de matériaux support et d'applications
- Plus durable – adaptez l'outil multifonction SMT 6-22 Hilti à différentes applications et matériaux support en changeant de consommable, sans avoir à stocker plusieurs outils
- Plus de flexibilité – interface Starlock compatible avec tous les outils multifonctions Starlock du marché
- Changement de consommables plus facile – interface compatible Starlock pour un remplacement des consommables sans outil, plus sûr et plus pratique
Applications
- Lame BiM pour coupes plongeantes et séparateurs dans le bois incrusté de clous, le plastique et le métal
- Élargissez la plage d'applications possibles avec le multitool Hilti