Découpeuses béton
Découvrez comment nos tronçonneuses et rainureuses sont conçues pour une coupe plus rapide dans le béton, la maçonnerie et le métal
9 produits

Nuron
- Description
- Découpeuse compacte à batterie et à poignée avant pour la découpe jusqu’à 120 mm avec des disques de 300 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal (plateforme de batteries Nuron)
- Matériaux support
- Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
- Dimensions (LxlxH)
- 660 x 290 x 350 mm
- Indice de protection
- À batterie IEC

Nuron
- Description
- Découpeuse polyvalente à batterie et à poignée arrière pour la découpe jusqu’à 120 mm avec des disques de 300 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal (plateforme de batteries Nuron)
- Matériaux support
- Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
- Dimensions (LxlxH)
- 740 x 290 x 350 mm
- Indice de protection
- À batterie IEC

- Description
- Découpeuses thermique (63 cm3) compacte avec poignée supérieure et frein de disque pour une découpe jusqu'à 120 mm avec des disques de 300 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal
- Cylindre de moteur
- 63.3 cm³
- Puissance nominale
- 3.2 kW
- Fonctionnement à l'eau ou à sec
- Utilisation à sec et à l'eau

- Description
- Découpeuse thermique 70 cm3 polyvalente avec poignée arrière et starter automatique - pour une découpe jusqu'à 125 mm de profondeur
- Cylindre de moteur
- 68.7 cm³
- Puissance nominale
- 3.5 kW
- Fonctionnement à l'eau ou à sec
- Utilisation à sec et à l'eau

- Description
- Puissante découpeuse thermique 87 cm3 à démarrage facile avec starter automatique – diamètre de disque max. de 400 mm pour une découpe jusqu'à 150 mm de profondeur
- Cylindre de moteur
- 87 cm³
- Puissance nominale
- 4.3 kW
- Fonctionnement à l'eau ou à sec
- Utilisation à sec et à l'eau

- Description
- Découpeuses pour découpe à l'eau ou à sec jusqu'à 120 mm de profondeur avec un disque de 305 mm
- Diamètre du disque
- 305 mm
- Profondeur de coupe
- 120 mm
- Vitesse de rotation à vide
- engrenage 1: 4900 tr/min

- Description
- Découpeuses diamant électrique portable pour coupe à sec – profondeur de coupe jusqu'à 85 mm avec un disque de 230 mm
- Diamètre du disque
- 230 mm
- Profondeur de coupe
- 80 mm
- Vitesse de rotation à vide
- engrenage 1: 6500 tr/min

- Description
- Rainureuse pour murs/sols et l'installation de câbles, conduits ou tuyaux dans divers matériaux support
- Profondeur de coupe
- 50 mm
- Largeur de coupe max.
- 50 mm
- Diamètre du disque
- 150 mm

- Description
- Rainureuse diamant électrique à sec pour des coupes parallèles de 60 mm de profondeur
- Profondeur de coupe
- 60 mm
- Largeur de coupe max.
- 60 mm
- Diamètre du disque
- 185 mm

Découpeuses béton sur batterie
Les performances des tronçonneuses thermiques, sans leurs nombreux inconvénients
Que diriez-vous d’oublier les émissions de fumée, le bruit et les problèmes de mélange de carburant ? Et si les moteurs noyés et les cordes de lanceur cassées appartenaient au passé ? Associez nos tronçonneuses sur batterie Nuron avec des disques spécialement optimisés pour une vitesse et une autonomie accrues - vous effectuez le même travail qu’avec des tronçonneuses thermiques de 60 cc, mais sans les tracas et les coûts supplémentaires liés au carburant.
Le meilleur de nos tronçonneuses sur batterie
Vitesse de coupe accrue
Avec une puissance similaire à celle des tronçonneuses thermiques de 60 cc, effectuez des découpes plus rapides dans le béton, la maçonnerie ou le métal.
Davantage de coupes par charge
Avec deux batteries lithium-ion Nuron B 22-170, découpez autant de béton qu’avec un réservoir plein d’essence.
Plus de sécurité sur les chantiers
Un frein de disque plus rapide stoppe l’outil en quatre secondes, soit 2 fois moins longtemps qu’avec une tronçonneuse thermique.
Confort et polyvalence
Tous vos outils – y compris les tronçonneuses pour travaux intensifs – fonctionnent sur la même plateforme de batteries Nuron 22 V.

DSH 600-22 ATC : La nouvelle tronçonneuse béton sur batterie
Outil compact avec poignée sur le dessus
La DSH 600-22 est une découpeuse sans fil compacte, légère, avec poignée sur le dessus, fonctionnant sur batterie. Conçue pour couper jusqu'à 120 mm avec des lames de 300 mm, elle est idéale pour le béton, la maçonnerie et le métal. Elle fonctionne sur notre plateforme haute performance Nuron.
Égalise les performances et l'autonomie des découpeuses thermiques
Avec la nouvelle tronçonneuse sur batterie DSH 600-22, vous pouvez atteindre la même vitesse de coupe et la même autonomie qu’une scie thermique de 60 cm³.
Plus sûre et plus respectueuse de l'environnement que les scies thermiques
La nouvelle génération de tronçonneuse sur batterie est équipée de fonctionnalités de sécurité avancées telles que l'ATC, la détection de chute et un bouton numérique ON/OFF. Elle offre un frein de lame en moins de 4 secondes, des vibrations réduites, un niveau sonore inférieur et aucune émission de fumées, contrairement aux scies thermiques. De plus, elle réduit considérablement les émissions de carbone.
Coût total de possession réduit
La découpeuse sans fil DSH 600-22 offre une durée de vie deux fois plus longue que celle des scies thermiques et élimine le besoin de carburant. Sans démarreur à cable, filtres ou courroies à remplacer, l'entretien est pratiquement éliminé, réduisant les réparations de 50 à 75 %.

DSH 700-22 ATC : La nouvelle découpeuse à batterie haute performance
Outil polyvalent à poignée arrière
Une scie à béton sur batterie polyvalente à poignée arrière, conçue pour couper jusqu'à 120 mm avec des lames de 300 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal, alimentée par la plateforme Nuron.
Égalise les performances et l'autonomie des scies thermiques
La nouvelle DSH 700-22 offre la même vitesse de coupe et la même autonomie qu'une scie thermique de 70 cm³
Plus sûre et plus respectueuse de l'environnement que les scies thermiques
La nouvelle génération est équipée de l'ATC, de la détection de chute et d'un bouton numérique ON/OFF pour une sécurité accrue. Elle comprend un frein de lame qui s'active en moins de 4 secondes, des vibrations réduites, un niveau sonore inférieur et aucune émission de fumées par rapport aux scies thermiques, ainsi que des émissions de carbone significativement plus faibles.
Coût total de possession réduit
La DSH 700-22 a une durée de vie deux fois plus longue que celle des scies thermiques et ne nécessite pas de carburant pour fonctionner. Sans démarreur à cable, filtres ou courroies à remplacer, l'entretien est presque éliminé, ce qui entraîne une réduction de 50 à 75 % des réparations.

Plus de puissance dans un format réduit
Une tronçonneuse béton sur batterie avec les performances du thermique, et même plus
Vous envisagez de découper des bordures et des regards, de pratiquer des ouvertures dans le béton ? La tronçonneuse électrique sans fil DSH 600-22 vous offre la puissance requise pour des découpes plus rapides jusqu’à 120 mm – le tout dans un outil suffisamment léger et compact pour une manipulation confortable dans toutes les directions.
- Besoin d’autonomie ? Optez pour deux batteries Nuron B 22-255.
- Envie de plus de flexibilité pour vos tâches à l’extérieur ? Utilisez le réservoir DWP-15-22 pour être autonome en eau et optimiser les performances de vos batteries.

Ergonomie et confort de coupe
Des performances comparables à celles du thermique pour les travaux au sol avec la tronçonneuse sans fil DSH 700-22
Pour les travaux lourds tels que la découpe de dalles de béton, de joints de dilatation, de tabliers métalliques ou de bordures de trottoirs, choisissez la tronçonneuse à batterie DSH 700-22.
La DSH 700-22 est équipée d'une poignée arrière pour plus de confort lorsque vous effectuez des travaux au sol. Et lorsque vous associez l'outil à nos lames spécialement conçues, vous obtenez des performances similaires à celles d'une tronçonneuse thermique de 70 cm3. Besoin de plus d'autonomie ? Associez deux batteries B22-255 Nuron à votre outil.

Des disques conçus pour votre tronçonneuse
Nos lames et disques diamant sont spécialement optimisés pour votre découpeuse électrique
Le disque diamant SPX Universel A a été spécialement développé pour vous offrir une vitesse de coupe accrue et un nombre optimal de découpes par charge lors de vos travaux sur béton et maçonnerie. Avec un diamètre de 300 mm et un corps plus fin, ce disque consomme moins d'énergie pendant la coupe. Vous pouvez donc travailler plus longtemps entre deux charges.
Pour obtenir les meilleures performances possibles lors de la découpe de métaux, utilisez notre disque à tronçonner SPX pour métaux, à la fois durable et puissant.

Des découpes plus sûres
Protégez vos équipes grâce à un frein de disque plus rapide et des vibrations réduites
- Frein de disque extrêmement rapide : le disque s’arrête en quatre secondes
- Réduction de la poussière : ramenez l’exposition à la poussière dans les limites autorisées grâce à notre réservoir d’eau sur batterie DWP 15-22. Vous pouvez également réduire de moitié l’exposition à la poussière en utilisant notre système de récupération de la poussière DSH-DRS
- Vibrations inférieures à 2,5 m/s² : notre système de réduction des vibrations (AVR) est inclus de série
- Élimination des fumées et réduction du bruit par rapport à une tronçonneuse thermique

Plus de coupes...moins de coûts
Réduisez les coûts d’exploitation et prolongez la durée de vie de votre tronçonneuse
Personne n’aime gaspiller son argent. Faites des économies avec nos tronçonneuses sur batterie !
- Suppression des frais de carburant - achat, stockage et transport
- Réduction des frais d’entretien - les tronçonneuses sur batterie comportent moins de pièces d’usure
- Durée de vie de l’outil jusqu’à deux fois plus longue grâce à un moteur sans charbon
En plus d'un service de réparation rapide et de formations pour vos collaborateurs, nous mettons à votre disposition un ensemble de solutions pour vous permettre de garder votre chantier opérationnel.
Sur certains chantiers particulièrement isolés, les tronçonneuses thermiques peuvent représenter la meilleure option. Nous vous proposons dès lors une gamme de tronçonneuses thermiques pour répondre à ce besoin.