Skip to main content

Achat rapide et sécurisé en 2 étapes En savoir plus

Pinces coupe-câble et de sertissage hydrauliques

Découvrez les dernières pinces coupe-câble et de sertissage hydrauliques sans fil, désormais dotées de la technologie Nuron pour améliorer la sécurité et l'efficacité des travaux sur bornes électriques et câbles d'alimentation

Exemples d'applications avec un coupe-câble / sertisseuse Hilti

Coupe-câbles et sertisseuses hydrauliques

Facilitez vos découpes et vos sertissages de câbles électriques grâce à nos solutions hydrauliques

Notre gamme d’outils 22 V se développe avec nos coupe-câbles et sertisseuses hydrauliques. Compacts et ergonomiques, ils offrent des performances supérieures aux alternatives manuelles.

Pince coupe-câble sertisseuse NUN 54-A
Pince coupe-câble sertisseuse NUN 54-A

Sertisseuse coupe-câble NUN 54-A

LE nouvel outil 22 V pour sertir et couper tous les types de câbles, grâce à ses têtes interchangeables

• Complète notre plateforme d’outils 22 V 

• Mâchoires interchangeables pour assurer en un temps record : 

- le sertissage de câbles en cuivre et aluminium avec homologation jusqu'à 240 mm² de section
- la coupe de câbles en cuivre et aluminium jusqu’à 33 mm de diamètre
- la coupe de filin en acier renforcé (ACSR) jusqu’à 21,5 mm de diamètre

• Compacte et légère, elle est dotée d’une tête rotative à 360° pour une meilleure accessibilité et un confort optimal

Pince coupe-câble NCT 53-A

Coupe-câble sans fil NCT 53-A

Pour les découpes de câbles jusqu'à 50 mm de diamètre

• Outil allongé, léger et compact avec une tête de coupe rotative à 360°

• Grâce à sa conception de lames ouvertes, vous pouvez l’utiliser à une main

• Pour la coupe de câbles en aluminium et cuivre jusqu'à 50 mm de diamètre

  • Intégré à notre plateforme d’outils 22 V
Connectez-vous pour continuer
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier