Filtre aspirateur universel pour applications à eau et à sec

  • Pour utilisation avec: VC 20L-X, VC 20M-X, VC 40L-X, VC 40M-X
  • Matériau de filtration: Revêtement polyester+nanofibre
  • Type de filtre: Utilisation à sec et à l'eau

Les clients ont également recherché Filtre eau et poussièresFiltre universelFiltre en polyesterAspirer eau et poussières or filtre aspirateur.

Choisir les options

Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
131,00 EUR
131,00 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Pour utilisation avec
VC 20L-X, VC 20M-X, VC 40L-X, VC 40M-X
Matériau de filtration
Revêtement polyester+nanofibre
Type de filtre
Utilisation à sec et à l'eau
Rendement de filtre
99,9 % de rendement de filtre

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Lavable - les filtres peuvent être nettoyés par lavage, à l'exception des filtres de classe H

Applications

  • Adapté aux applications à eau et à sec
  • Conseils d'entretien : la meilleure façon de nettoyer le filtre est d'utiliser le mécanisme de nettoyage de filtre interne de l'aspirateur (manuel ou automatique) ; le nettoyage peut être optimisé en bloquant le tuyau avec la main
  • Remarque : éviter de plier le filtre ou d'utiliser de l'air sous pression pour le nettoyer et ne pas tenter de nettoyer le filtre en le frappant lorsqu'il est en dehors de sa cassette
  • Après le nettoyage ou une application à eau, laisser le filtre sécher correctement avant de l'utiliser pour une application à sec (une journée entière de séchage est recommandée ; non applicable pour les filtres de classe H)
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Chat

Chat

Chat
Demande de rappel

Demande de rappel

Demande de rappel